Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225080

Staré objednací číslo:

283200101499

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 10,5036 Kč
500 - 999 9,4476 Kč
1000 + 8,4057 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

525,18 Kč

50 x 10,5036 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 7.0 - 10.0 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 4.0 mm
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás