Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,7802 Kč - 244,7802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,761 Kč - 5,7302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10070154 | 2,51 Kč - 5,2169 Kč | 79350 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 1,0792 Kč - 2,2522 Kč | 188700 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 3,0336 Kč | 19000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
černá
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 5,0408 Kč | 80004 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,7929 Kč - 7,8906 Kč | 10000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,9462 Kč - 8,197 Kč | 12000 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 3,0336 Kč | 20000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 766,4429 Kč - 766,4429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 187,1419 Kč - 187,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,51 Kč - 5,2169 Kč | 53883 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,9663 Kč - 8,9663 Kč | 15000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 20,5124 Kč - 24,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 2,3287 Kč | 1900 Skladem |
0.429 in
10.9 mm
|
černá
|
TPE
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
černá
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,9865 Kč - 20,9865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6706 Kč - 3,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,5212 Kč - 2,7711 Kč | 341 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 31,5844 Kč - 37,1621 Kč | 5770 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm