Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6098 Kč - 16,9565 Kč | 25000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PVC
|
||
| 16,092 Kč - 26,1599 Kč | 16600 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
||
| 10164167 | 4,9037 Kč - 4,9037 Kč | 50 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
| 9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
pryž silikonová
|
||
| 3,4303 Kč - 7,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 56633 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 17,598 Kč - 27,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
||
| 3,8766 Kč - 5,006 Kč | 3100 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
PVC
|
||
| 2,5239 Kč - 5,2322 Kč | 14000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 3800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 13,6098 Kč - 32,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PVC
|
||
| 10,8628 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,5728 Kč - 5,5332 Kč | 80 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 1,743 Kč - 3,9223 Kč | 69060 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 88640 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 16,6079 Kč - 16,6079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 2,9701 Kč - 6,1975 Kč | 26300 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 41436 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 57000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
PVC
|
||
| 4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 8443 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC