Menu Vyhledávání

Průchodky 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Tyto rychlonasazovací průchodky poskytují ochranu před ostrými hranami kovových panelů, kterými vodiče procházejí. Zacvakávací provedení umožňuje rychlou a snadnou montáž. Vyrobeny z černého PVC. Nahrazuje položku/y č.: 42100169907
Nové objednací číslo:

20019204

Staré objednací číslo:

20019204

16600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 26,1599 Kč
500 - 999 20,0383 Kč
1000 + 16,092 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 615,99 Kč

100 x 26,1599 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ Quick Fit Grommet
Průměr těla 14.0 mm
Délka těla 1.6 mm
Průměr otvoru 15.0 mm
Vnitřní průměr 11.0 mm
Celkový průměr 20.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Tloušťka panelu 4.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 20019204 nahrazuje:

Průchodky kabelové 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm
Nové objednací číslo: 10325360
Staré objednací číslo: 042100169907

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás