10163252
PGSC-1926A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 9,3567 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Open/Closed | Open |
Special Features | Easy to push in design |
Flange Thickness | 1.0 mm |
Flange Thickness | 0.039 in |
Head Diameter | 27.0 mm |
Head Diameter | 1.063 in |
Maximum Panel Thickness | 3.0 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.118 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku