Protiskluzové pryžové podložky jsou ideálním podkladem pro stavitelné nožičky na strojích a dopravnících. Tyto podložky dokážou nést vysokou zátěž a zajišťují vysoké tření, takže brání pohybu a klouzání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Počet montážních otvorů | Materiál | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,2105 Kč - 73,3054 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
pryž
|
3.504 in
89.0 mm
|
||||||
18,3858 Kč - 21,4633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
pryž
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||
41,5265 Kč - 48,9494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
pryž
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
6,1076 Kč - 6,2192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
polypropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
24,4615 Kč - 28,8334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pryž
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
24,4615 Kč - 28,8334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pryž
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
9,0779 Kč - 9,2731 Kč | 74 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku