20760540
20760540
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 642,3199 Kč |
| d1 | 14.0 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| d3 tol. h9 | 26.0 |
| d4 | 20.0 |
| d5 tol. H9 | M3 |
| h1 | 11.5 |
| h2 | 3.5 |
| h3 | 1.5 |
| Hmotnost (g) | 19.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |