Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.
The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.
The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33966
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642,3199 Kč - 642,3199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0