10211151
1337684
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 79,3945 Kč |
150 - 399 | 65,1206 Kč |
400 - 999 | 49,8934 Kč |
1000 + | 34,9253 Kč |
Body Thread Length | 6.4 mm |
---|---|
Body Thread Length | 0.252 in |
Force Full retraction | 27.0 N |
Force Full retraction | 27.0 N |
Initiating Force | 8.0 N |
Initiating Force | 8.0 N |
Nose Diameter | 8.0 mm |
Nose Diameter | 0.315 in |
Width | 1.1 mm |
Width | 0.043 in |
Body Thread Size | 8.5 mm |
Handle Type | Spring Plunger Handle |
Ball Material | Stainless Steel |
Body Material | Blue Acetal |
Stud Thread Size | 9.0 |
Type | 2 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku