10211076
1337676
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 97,0898 Kč |
150 - 399 | 79,6345 Kč |
400 - 999 | 56,5577 Kč |
1000 + | 43,0717 Kč |
Body Thread Length | 5.0 mm |
---|---|
Body Thread Length | 0.197 in |
Force Full retraction | 18.0 N |
Force Full retraction | 18.0 N |
Initiating Force | 7.0 N |
Initiating Force | 7.0 N |
Nose Diameter | 6.0 mm |
Nose Diameter | 0.236 in |
Width | 1.0 mm |
Width | 0.039 in |
Body Thread Size | 5.0 mm |
Handle Type | Spring Plunger Handle |
Ball Material | Stainless Steel |
Body Material | Stainless Steel |
Stud Thread Size | 7.0 |
Type | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku