10211069
1337675
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 91,3726 Kč |
150 - 399 | 74,9453 Kč |
400 - 999 | 53,2273 Kč |
1000 + | 40,7404 Kč |
Body Thread Length | 4.0 mm |
---|---|
Body Thread Length | 0.157 in |
Force Full retraction | 14.0 N |
Force Full retraction | 14.0 N |
Initiating Force | 6.0 N |
Initiating Force | 6.0 N |
Nose Diameter | 5.0 mm |
Nose Diameter | 0.197 in |
Width | 1.0 mm |
Width | 0.039 in |
Body Thread Size | 4.0 mm |
Handle Type | Spring Plunger Handle |
Ball Material | Stainless Steel |
Body Material | Stainless Steel |
Stud Thread Size | 6.0 |
Type | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku