10211052
1337674
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 84,7611 Kč |
150 - 399 | 69,5224 Kč |
400 - 999 | 49,3759 Kč |
1000 + | 37,6859 Kč |
Body Thread Length | 3.0 mm |
---|---|
Body Thread Length | 0.118 in |
Force Full retraction | 10.0 N |
Force Full retraction | 10.0 N |
Initiating Force | 3.0 N |
Initiating Force | 3.0 N |
Nose Diameter | 4.0 mm |
Nose Diameter | 0.157 in |
Width | 0.9 mm |
Width | 0.035 in |
Body Thread Size | 3.0 mm |
Handle Type | Spring Plunger Handle |
Ball Material | Stainless Steel |
Body Material | Stainless Steel |
Stud Thread Size | 5.0 |
Type | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku