Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.
Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Počet montážních otvorů | Materiál | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,2416 Kč - 174,9889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 52,5327 Kč - 70,0437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 76,1815 Kč - 101,5754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 59,5732 Kč - 79,431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Dvojité měřítko
|
||
| 78,7089 Kč - 104,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
ocel nerezavějící
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 78,7089 Kč - 104,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
ocel nerezavějící
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 78,7089 Kč - 104,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
ocel nerezavějící
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 74,1957 Kč - 98,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 50,3664 Kč - 67,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 50,3664 Kč - 67,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 74,1957 Kč - 98,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 74,1957 Kč - 98,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 297,3246 Kč - 396,4329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 126,548 Kč - 168,7307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 104,7045 Kč - 139,606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 76,1815 Kč - 101,5754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 52,5327 Kč - 70,0437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 126,548 Kč - 168,7307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 126,548 Kč - 168,7307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 50,3664 Kč - 67,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko