Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – jednoduché měřítko 100.0 90.0 ocel nerezavějící

Jednoduchá pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na jedné hraně je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají samolepicí provedení a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191870

Staré objednací číslo:

20191870

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 156,4382 Kč
10 - 19 140,7943 Kč
20 - 49 132,9724 Kč
50 - 99 125,1505 Kč
100 + 117,3286 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

156,44 Kč

1 x 156,4382 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jednoduché měřítko
Uchycení Adhesive
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás