Menu Vyhledávání

Pouzdra Snub

Skladem

Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.

Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Maximální tloušťka panelu Koupit
8,8044 Kč - 8,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.4 mm
3.2 mm
6,4457 Kč - 6,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
8,8044 Kč - 8,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
3.2 mm
6,9082 Kč - 6,9082 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
6,4457 Kč - 6,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
8,8044 Kč - 8,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
3.2 mm
Pouzdra Snub (HD) polyamid 6.6 černá

10170168

Cenové rozmezí
8,8044 Kč - 8,8044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    11.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    12.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pouzdra Snub 11.1 mm (HD) polyamid černá

10262054

Cenové rozmezí
6,4457 Kč - 6,4457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    11.1 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Pouzdra Snub (HD) polyamid 6.6 černá

10170182

Cenové rozmezí
8,8044 Kč - 8,8044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    12.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pouzdra Snub 12.7 mm (HD) polyamid černá

10262061

Cenové rozmezí
6,9082 Kč - 6,9082 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    3.2 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
Pouzdra Snub 9.5 mm (HD) polyamid černá

10262047

Cenové rozmezí
6,4457 Kč - 6,4457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    3.2 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    11.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Pouzdra Snub (HD) polyamid 6.6 černá

10170175

Cenové rozmezí
8,8044 Kč - 8,8044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    12.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid