10262047
466908
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,4457 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Přibližný průměr držáku na kabel | 0.126 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 3.2 mm |
| Průměr otvoru | 9.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.374 in |
| Celkový průměr | 0.461 in |
| Celkový průměr | 11.7 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Celková výška | 0.421 in |
| Celková výška | 10.7 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |