20252540
20252540
Množství | Jednotková cena |
---|
Pro závit d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 6.0 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 6.0 |
D3 | 15.0 |
Průměr montážní kuličky d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 4 |
Materiál | hliník |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku