20180553
20180553
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 83,0217 Kč |
50 - 99 | 70,6304 Kč |
100 - 199 | 66,4174 Kč |
200 - 499 | 62,204 Kč |
500 - 999 | 58,239 Kč |
1000 + | 54,026 Kč |
Pro závit d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.25 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 1.25 |
D3 | 15.0 |
Průměr montážní kuličky d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 18.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku