Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
2,1002 Kč - 2,3336 Kč 57000 Skladem
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
3,6953 Kč - 4,5319 Kč 31859 Skladem
1.2 mm
3.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.6 mm
10016275 1,2368 Kč - 2,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
1,7988 Kč - 2,9702 Kč 4000 Skladem
1.6 mm
9.1 mm
přírodní
polyamid 6.6
15.7 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 1500 Skladem
1.2 mm
4.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
7.4 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 1080 Skladem
1.2 mm
4.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
7.4 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč 15900 Skladem
1.6 mm
9.1 mm
přírodní
polyamid 6.6
15.7 mm
1,2368 Kč - 2,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 71000 Skladem
1.2 mm
3.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.6 mm
4,6575 Kč - 5,7033 Kč 2000 Skladem
1.7 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč 2005 Skladem
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
2,8446 Kč - 3,9462 Kč 3000 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid
4,5041 Kč - 5,8427 Kč 4498 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid
2,7192 Kč - 4,3367 Kč 41000 Skladem
0.5 mm
černá
polyamid
4.0 mm
3,1096 Kč - 4,3507 Kč 28000 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid
3,3605 Kč - 4,6853 Kč 520 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid
3,7951 Kč - 3,9557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
černá
polyamid
4.0 mm
3,1096 Kč - 4,3507 Kč 115900 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid
6,7631 Kč - 9,3847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
přírodní
polyamid
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016145

Cenové rozmezí
2,3336 Kč - 2,1002 Kč

Skladové zásoby
57000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm polyamid 6.6

10016183

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
31859 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    4.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016275

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm polyamid 6.6

10016565

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.1 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm polyamid 6.6

10016305

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.3 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm polyamid 6.6

10016343

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.3 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm polyamid 6.6

10016558

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
15900 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.1 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016121

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm polyamid 6.6

10016169

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
71000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    4.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm polyamid 6.6

10016503

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016084

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
2005 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016206

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Podložky izolační 3.1 mm polyamid

10117040

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    18.0 mm
  • Vnější průměr základny
    10.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Podložky izolační 10.2 mm polyamid

10117101

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
4498 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    19.0 mm
  • Vnější průměr základny
    12.9 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Pouzdra izolační 6.2 mm polyamid

10133804

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    0.5 mm
Podložky izolační 5.2 mm polyamid

10117071

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    18.0 mm
  • Vnější průměr základny
    11.7 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Podložky izolační 6.1 mm polyamid

10117095

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
520 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    18.0 mm
  • Vnější průměr základny
    10.8 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Pouzdra izolační 5.0 mm polyamid

10133798

Cenové rozmezí
3,9557 Kč - 3,7951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnější průměr základny
    5.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
Podložky izolační 6.2 mm polyamid

10117088

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
115900 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.0 mm
  • Vnější průměr základny
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Podložky izolační 20.1 mm polyamid

10117125

Cenové rozmezí
9,3847 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    36.0 mm
  • Vnější průměr základny
    21.6 mm
  • Vnitřní průměr
    20.1 mm
  • Výška příruby
    3.0 mm