Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
4,8526 Kč - 8,9244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
9.6 mm
černá
13.0 mm
1,9103 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.9 mm
černá
7.5 mm
1,9103 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
4.4 mm
černá
10.0 mm
2,51 Kč - 3,5001 Kč 500 Skladem
8.0 mm
4.2 mm
černá
10.0 mm
12,9832 Kč - 14,7297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
26.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
31.9 mm
2,4263 Kč - 2,4263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
4.9 mm
přírodní
10.0 mm
5,659 Kč - 5,659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
6.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
2,6494 Kč - 3,6674 Kč 15000 Skladem
2.0 mm
6.9 mm
přírodní
15.0 mm
6,7631 Kč - 9,3847 Kč 9500 Skladem
3.0 mm
přírodní
polyamid
2,761 Kč - 3,8486 Kč 35030 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
15.0 mm
2,5518 Kč - 2,5518 Kč 31000 Skladem
1.7 mm
5.9 mm
přírodní
10.0 mm
2,7888 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
9.9 mm
přírodní
15.0 mm
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 7000 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
15.0 mm
3,0399 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
přírodní
polyamid
2,3984 Kč - 2,3984 Kč 44834 Skladem
1.7 mm
5.9 mm
přírodní
10.0 mm
1,7464 Kč - 1,8818 Kč 117000 Skladem
1.3 mm
4.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
11,6825 Kč - 14,4229 Kč 4000 Skladem
6.0 mm
33.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
1,8127 Kč - 1,8127 Kč 8000 Skladem
2.0 mm
12.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
1,9103 Kč - 2,6494 Kč 100 Skladem
1.3 mm
6.3 mm
černá
9.3 mm
4,0344 Kč - 4,6166 Kč 8000 Skladem
2.0 mm
14.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm

10229170

Cenové rozmezí
8,9244 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Výška příruby
    1.3 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm

10229200

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    3.5 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 4.0 mm 4.4 mm 10.0 mm

10229248

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.4 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Výška příruby
    8.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm

10229286

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.2 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    8.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm polyamid 6.6

10185988

Cenové rozmezí
14,7297 Kč - 12,9832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    26.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    31.9 mm
  • Vnitřní průměr
    20.1 mm
  • Výška příruby
    3.1 mm
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
Podložky izolační 3.1 mm 4.9 mm 10.0 mm

10054888

Cenové rozmezí
2,4263 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10185995

Cenové rozmezí
5,659 Kč - 5,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
Podložky izolační 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055045

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 18.2 mm polyamid

10117118

Cenové rozmezí
9,3847 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    36.0 mm
  • Vnější průměr základny
    21.6 mm
  • Vnitřní průměr
    18.2 mm
  • Výška příruby
    3.0 mm
Podložky izolační 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055083

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
35030 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054932

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    5.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10054970

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055014

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 4.2 mm polyamid

10117057

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    18.0 mm
  • Vnější průměr základny
    10.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Podložky izolační 3.1 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054895

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
44834 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    5.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10054925

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,7464 Kč

Skladové zásoby
117000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.3 mm
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
Pouzdra izolační 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm polyamid 6.6

10072899

Cenové rozmezí
14,4229 Kč - 11,6825 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    33.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    24.5 mm
  • Výška příruby
    6.0 mm
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
Pouzdra izolační 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10120477

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    12.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou
Pouzdra izolační 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm

10229323

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.3 mm
  • Maximální vnější průměr
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Výška příruby
    1.3 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6

10072806

Cenové rozmezí
4,6166 Kč - 4,0344 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    14.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Pouzdro s podložkou