20191184
20191184
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 026,4533 Kč |
10 - 19 | 1 823,8079 Kč |
20 - 49 | 1 722,4853 Kč |
50 - 99 | 1 621,1626 Kč |
100 + | 1 519,8399 Kč |
šířka x výška profilu | 25x12 |
---|---|
Materiál rukojeti | ocel nerezavějící |
Barva rukojeti | ocel nerezavějící |
d1 | 5.5 |
h1 | 12.0 |
h3 | 26.0 |
h5 | 14.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 25.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 55.5 |
Hmotnost (g) | 250.0 |
Static load max. N | 800.0 |
Materiál | zinek |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku