20191023
20191023
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 962,9085 Kč |
10 - 19 | 1 766,6176 Kč |
20 - 49 | 1 668,4722 Kč |
50 - 99 | 1 570,3268 Kč |
100 + | 1 472,1813 Kč |
šířka x výška profilu | 32x16 |
---|---|
Materiál rukojeti | plast |
Barva rukojeti | oranžová |
d1 | 5.5 |
h1 | 16.0 |
h3 | 30.0 |
h5 | 8.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 32.0 |
w2 | 35.0 |
Hmotnost (g) | 240.0 |
Materiál | zinek |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku