10395318
497087
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Magnetic |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polyvinyl Chloride;Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Card Holder |
Rod Included | Not Included |
Shelf End Clip Style | Magnetic Base |
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Head Length | 31.0 mm |
Head Length | 1.22 in |
Head Width | 50.0 mm |
Head Width | 1.969 in |
Length Between Clips | 154.0 mm |
Length Between Clips | 6.063 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku