10395110
497026
Množství | Jednotková cena |
---|---|
8 - 79 | 234,4199 Kč |
80 - 399 | 106,9406 Kč |
400 - 799 | 86,6513 Kč |
800 + | 69,3044 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Head Length | 40.0 mm |
Head Length | 1.575 in |
Head Width | 80.0 mm |
Head Width | 3.15 in |
Length Between Clips | 50.0 mm |
Length Between Clips | 1.969 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku