10351017
1475951
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 199 | 22,0987 Kč |
200 + | 10,5214 Kč |
Base Style | Butterfly Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Not Included |
Shelf End Clip Style | Butterfly Clip |
Base Length | 25.0 mm |
Base Length | 0.984 in |
Connector Length | 200.0 mm |
Connector Length | 7.874 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 23.0 mm |
Head Width | 0.906 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku