10351000
1475950
Množství | Jednotková cena |
---|---|
24 - 239 | 36,645 Kč |
240 + | 17,447 Kč |
Base Style | Butterfly Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Butterfly Clip |
Base Diameter | 60.0 mm |
Base Diameter | 2.362 in |
Base Length | 25.0 mm |
Base Length | 0.984 in |
Connector Length | 60.0 mm |
Connector Length | 2.362 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 23.0 mm |
Head Width | 0.906 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku