Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí – pro kabelové vývodky

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vnější průměr Koupit
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 5500 Skladem
M16 x 1.5
19.5 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 500 Skladem
M40
53.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 2000 Skladem
PG 13.5
24.0 mm
3,1514 Kč - 3,1514 Kč 1360 Skladem
PG 36
51.0 mm
1,3777 Kč - 1,3777 Kč 6950 Skladem
PG 9
19.5 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 400 Skladem
PG 16
26.0 mm
3,2351 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
59.5 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 26393 Skladem
M20 x 1.5
24.0 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 600 Skladem
M25 x 1.5
31.5 mm
3,9044 Kč - 4,4623 Kč 350 Skladem
M63 x 1.5
71.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 1500 Skladem
PG 11
24.0 mm
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 1000 Skladem
PG 29
40.5 mm
2,747 Kč - 2,747 Kč 5500 Skladem
M12 x 1.5
16.0 mm
10381090 2,9841 Kč - 2,9841 Kč 900 Skladem
M32 x 1.5
42.0 mm
1,0235 Kč - 1,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" NPT
24.0 mm
0,8313 Kč - 0,8474 Kč 150 Skladem
PG 7
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 5900 Skladem
PG 7
16.0 mm
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
34.0 mm
4,1275 Kč - 4,8108 Kč 8 Skladem
PG 48
63.0 mm
10381113 2,8726 Kč - 3,2351 Kč 70 Skladem
M50 x 1.5
62.5 mm
  • z/ze 3
Těsnění do kabelové vývodky M16 x 1.5 neopren černá

10381069

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Vnější průměr
    19.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M40 x 1.5 neopren černá

10381106

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M40
  • Vnější průměr
    53.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 13.5 neopren černá

10380987

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 36 neopren černá

10381021

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
1360 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Vnější průměr
    51.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10380963

Cenové rozmezí
1,3777 Kč - 1,3777 Kč

Skladové zásoby
6950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Vnější průměr
    19.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 16 neopren černá

10380994

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 16
  • Vnější průměr
    26.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381038

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    59.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M20 x 1.5 neopren černá

10381076

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
26393 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M25 x 1.5 neopren černá

10381083

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Vnější průměr
    31.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M63 x 1.5 neopren černá

10381120

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Vnější průměr
    71.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 11 neopren černá

10380970

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 29 neopren černá

10381014

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Vnější průměr
    40.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M12 x 1.5 neopren černá

10381052

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M32 x 1.5 neopren černá

10381090

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Vnější průměr
    42.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 3/8" NPT neopren černá

10381137

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,0235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    3/8" NPT
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 7 neopren černá

10381175

Cenové rozmezí
0,8474 Kč - 0,8313 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 7 neopren černá

10380956

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 21 neopren černá

10381007

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 48 neopren černá

10381045

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Vnější průměr
    63.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M50 x 1.5 neopren černá

10381113

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Vnější průměr
    62.5 mm