Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí – pro kabelové vývodky

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vnější průměr Koupit
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
33.5 mm
4,1275 Kč - 4,8108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
69.0 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25 x 1.5
29.0 mm
3,9044 Kč - 4,4623 Kč 350 Skladem
M63 x 1.5
70.0 mm
1,3777 Kč - 1,3777 Kč 7350 Skladem
PG 9
19.0 mm
2,3845 Kč - 2,8028 Kč 15 Skladem
1.000 in
47.0 mm
1,3902 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 7900 Skladem
PG 7
16.0 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 550 Skladem
PG 16
27.0 mm
3,2351 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
63.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 36193 Skladem
M20 x 1.5
24.0 mm
10381113 2,8726 Kč - 3,2351 Kč 490 Skladem
M50 x 1.5
56.0 mm
1,7151 Kč - 2,0079 Kč 5 Skladem
3/4 in
33.0 mm
1,0541 Kč - 1,2062 Kč 25 Skladem
PG 11
2,4124 Kč - 2,8028 Kč 10 Skladem
PG 29
1,6872 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
2,4124 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
10381359 1,3902 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
1,0541 Kč - 1,2062 Kč 25 Skladem
M16 x 1.5
2,747 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40 x 1.5
46.0 mm
  • z/ze 3
Těsnění do kabelové vývodky PG 21 neopren černá

10381007

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Vnější průměr
    33.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 48 neopren černá

10381045

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Vnější průměr
    69.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M25 x 1.5 neopren černá

10381083

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Vnější průměr
    29.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M63 x 1.5 neopren černá

10381120

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Vnější průměr
    70.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10380963

Cenové rozmezí
1,3777 Kč - 1,3777 Kč

Skladové zásoby
7350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Vnější průměr
    19.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 1" NPT neopren černá

10381168

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Vnější průměr
    47.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 13.5 neopren černá

10381205

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 7 neopren černá

10380956

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 16 neopren černá

10380994

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 16
  • Vnější průměr
    27.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381038

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    63.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M20 x 1.5 neopren černá

10381076

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
36193 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M50 x 1.5 neopren černá

10381113

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Vnější průměr
    56.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 3/4" NPT neopren černá

10381151

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Vnější průměr
    33.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 11 neopren černá

10381199

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,0541 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 29 neopren černá

10381236

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M12 x 1.5 neopren černá

10381274

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M32 x 1.5 neopren černá

10381311

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky 1/2" NPT neopren černá

10381359

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M16 x 1.5 neopren černá

10381281

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,0541 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Těsnění do kabelové vývodky M40 x 1.5 neopren černá

10381328

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Vnější průměr
    46.0 mm