Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 1360 Skladem |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 1150 Skladem |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 5400 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,2351 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 30393 Skladem |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10381113 | 2,8726 Kč - 3,2351 Kč | 490 Skladem |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
1,7151 Kč - 2,0079 Kč | 5 Skladem |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,0402 Kč - 1,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
|
||
4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 1490 Skladem |
PG 48
|
|
||
10381090 | 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 700 Skladem |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,8313 Kč - 0,8474 Kč | 150 Skladem |
PG 7
|
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 9950 Skladem |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
|
||
1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 550 Skladem |
PG 16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,3777 Kč - 1,3777 Kč | 7550 Skladem |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,4203 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63 x 1.5