Menu Vyhledávání

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Skladem

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0168

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 w1 0.05 Koupit
116,33 Kč - 166,19 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M16
4.0
212,87 Kč - 304,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
M20
5.0
206,33 Kč - 317,42 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
M20
5.0
31,04 Kč - 44,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.0
40,56 Kč - 57,94 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.2
51,60 Kč - 73,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
2.0
59,79 Kč - 85,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M12
3.5
43,79 Kč - 62,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M10
3.0
40,56 Kč - 57,94 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.0
33,13 Kč - 47,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.0
39,79 Kč - 56,85 Kč 44 Skladem
16.0
M8
2.0
56,88 Kč - 81,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M12
3.5
51,60 Kč - 73,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M3.5
1.2
34,27 Kč - 48,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
1.5
28,37 Kč - 40,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.0
44,55 Kč - 63,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
1.5
48,74 Kč - 69,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.6
56,55 Kč - 80,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M10
3.0
39,79 Kč - 56,85 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M3.5
1.2
31,04 Kč - 44,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.2
  • z/ze 2
Podložky M16 32.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20146429

Cenové rozmezí
166,19 Kč - 116,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7318156290
Podložky M20 40.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20146528

Cenové rozmezí
304,10 Kč - 212,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7318156290
Podložky M20 40.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20146016

Cenové rozmezí
317,42 Kč - 206,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M3 6.0 1.0 ocel nerezavějící AISI 303

20145620

Cenové rozmezí
44,34 Kč - 31,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M4 8.0 1.2 ocel nerezavějící AISI 316

20145811

Cenové rozmezí
57,94 Kč - 40,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M8 16.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 316

20145729

Cenové rozmezí
73,71 Kč - 51,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M12 24.0 3.5 ocel nerezavějící AISI 316

20145774

Cenové rozmezí
85,41 Kč - 59,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M10 20.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20145699

Cenové rozmezí
62,56 Kč - 43,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M3 6.0 1.0 ocel nerezavějící AISI 316

20145798

Cenové rozmezí
57,94 Kč - 40,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M2.5 5.0 1.0 ocel nerezavějící AISI 316

20145781

Cenové rozmezí
47,33 Kč - 33,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M8 16.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20145675

Cenové rozmezí
56,85 Kč - 39,79 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M12 24.0 3.5 ocel nerezavějící AISI 303

20145705

Cenové rozmezí
81,26 Kč - 56,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M3.5 8.0 1.2 ocel nerezavějící AISI 316

20145804

Cenové rozmezí
73,71 Kč - 51,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M5 10.0 1.5 ocel nerezavějící AISI 303

20145651

Cenové rozmezí
48,96 Kč - 34,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M2.5 5.0 1.0 ocel nerezavějící AISI 303

20145682

Cenové rozmezí
40,53 Kč - 28,37 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M5 10.0 1.5 ocel nerezavějící AISI 316

20145767

Cenové rozmezí
63,65 Kč - 44,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M6 12.0 1.6 ocel nerezavějící AISI 316

20145712

Cenové rozmezí
69,63 Kč - 48,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M10 20.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20145828

Cenové rozmezí
80,78 Kč - 56,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M3.5 8.0 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

20145637

Cenové rozmezí
56,85 Kč - 39,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M4 8.0 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

20145644

Cenové rozmezí
44,34 Kč - 31,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090