Naše řada podložek pod zatlačovací spony je vyrobena z nylonu a je k dispozici ve dvou různých typech: Podložky pod zatlačovací spony a podložky pod lamelové svorky. Často se používají v kombinaci s lamelovými svorkami, s kompatibilním otvorem o průměru 5,5 mm.
Pokud jsou tyto podložky s knihařskými nýty, zvětší se rozsah upevnění, což umožňuje využití celé délky upevnění nýtu. Tato kombinace je ideální pro spojování velmi tenkých panelů.
Podložka pod zatlačovací sponu se může používat se zatlačovací sponou i s lamelovou svorkou; výsledkem je větší opora povrchu pro měkčí materiály a pro větší velikosti otvorů. Tato kombinace je vhodná pro obměňované aplikace.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ nýtu | Průměr otvoru | Barva | Celková tloušťka | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6529 Kč - 3,7003 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky k zatlačovacím svorkám
|
0.217 in
5.5 mm
|
modrá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky k zatlačovacím svorkám
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grey
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 2000 Skladem |
Podložky k zatlačovacím svorkám
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 238 Skladem |
Podložky k zatlačovacím svorkám
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky pro snip snap svorky
|
0.217 in
5.5 mm
|
červená
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky k zatlačovacím svorkám
|
0.217 in
5.5 mm
|
červená
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | 400 Skladem |
Podložky pro snip snap svorky
|
0.217 in
5.5 mm
|
žlutá
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | 15 Skladem |
Podložky pro snip snap svorky
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grey
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky pro snip snap svorky
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky pro snip snap svorky
|
0.217 in
5.5 mm
|
modrá
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Podložky pro snip snap svorky
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku