Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5896 Kč - 3,1793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,747 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,4502 Kč - 2,9004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,747 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,1297 Kč - 16,3011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3247 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2729 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4582 Kč - 6,9303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 16,7195 Kč - 33,4529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13,6378 Kč - 27,1779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,2869 Kč - 4,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,03 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,028 Kč - 7,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TPE/TPV
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,6634 Kč | 47900 Skladem |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,032 Kč - 8,032 Kč | 5750 Skladem |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10069554 | 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 6000 Skladem |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | 164880 Skladem |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 28,3632 Kč - 28,3632 Kč | 5000 Skladem |
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm