Menu Vyhledávání

Podložky ploché M5 5.3 10.0 1.0 béžová PEEK

Podložky ploché vyrobené z PEEK mají dlouhou životnost, odolnost vůči opotřebení, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Poskytují pevný a rovný povrch pro rovnoměrné rozložení zátěže, což pomáhá snížit poškození během montáže a prodloužit životnost součástí. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20828424

Staré objednací číslo:

20828424

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 27,8061 Kč
100 + 25,0255 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

556,12 Kč

20 x 27,8061 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Pevnost v tahu (N) 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás