Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti šroubů Tloušťka Koupit
1,8006 Kč - 2,4774 Kč 57100 Skladem
polyamid
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
10,3887 Kč - 16,8589 Kč 5800 Skladem
PVC
40.0 mm
3.0 mm
1,8546 Kč - 2,5518 Kč 47000 Skladem
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,9422 Kč - 0,9422 Kč 37008 Skladem
polyamid
5.5 mm
2.2 mm
1,3122 Kč - 1,5618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
4,0957 Kč - 4,0957 Kč 3000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
2.0 mm
2,4478 Kč - 2,4478 Kč 600 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
0.8 mm
0,9422 Kč - 0,9422 Kč 49000 Skladem
polyamid
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
5,8287 Kč - 8,0739 Kč 13394 Skladem
polyamid
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,8964 Kč - 2,2729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.0 mm
2,3705 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
14.0 mm
1.2 mm
3,4025 Kč - 4,0996 Kč 250 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
24.0 mm
2.0 mm
2,775 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.6 mm
1,278 Kč - 1,278 Kč 113000 Skladem
polyamid
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
1,178 Kč - 1,3778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
7.0 mm
0.5 mm
1,3159 Kč - 1,3159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
8.5 mm
2.8 mm
1,3471 Kč - 1,3471 Kč 56000 Skladem
polyamid
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
1,0844 Kč - 1,0844 Kč 89700 Skladem
polyamid
9.0 mm
1.5 mm
1,6652 Kč - 2,3285 Kč 2500 Skladem
polyamid
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
4,6199 Kč - 5,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
38.1 mm
1.6 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10055922

Cenové rozmezí
2,4774 Kč - 1,8006 Kč

Skladové zásoby
57100 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
Podložky ploché 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
Podložky ploché 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
47000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
Podložky fixační 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm polyamid

10055816

Cenové rozmezí
0,9422 Kč - 0,9422 Kč

Skladové zásoby
37008 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    5.5 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
Podložky fixační 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322475

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 1,3122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 20.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214916

Cenové rozmezí
4,0957 Kč - 4,0957 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
Podložky fixační 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214947

Cenové rozmezí
2,4478 Kč - 2,4478 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
Podložky fixační 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm polyamid

10055823

Cenové rozmezí
0,9422 Kč - 0,9422 Kč

Skladové zásoby
49000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Podložky fixační 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117330

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
13394 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
Podložky fixační 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322567

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky fixační 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322611

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
Podložky fixační 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322703

Cenové rozmezí
4,0996 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
Podložky fixační 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322673

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
Podložky fixační 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm polyamid

10055915

Cenové rozmezí
1,278 Kč - 1,278 Kč

Skladové zásoby
113000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Podložky fixační 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214954

Cenové rozmezí
1,3778 Kč - 1,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
Podložky fixační 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm polyamid

10055830

Cenové rozmezí
1,3159 Kč - 1,3159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    8.5 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
Podložky fixační 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm polyamid

10055847

Cenové rozmezí
1,3471 Kč - 1,3471 Kč

Skladové zásoby
56000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
Podložky fixační 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm polyamid

10055908

Cenové rozmezí
1,0844 Kč - 1,0844 Kč

Skladové zásoby
89700 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
Podložky fixační 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm polyamid

10055854

Cenové rozmezí
2,3285 Kč - 1,6652 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
Podložky fixační 11.4 mm 1.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217238

Cenové rozmezí
5,7034 Kč - 4,6199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm