Menu Vyhledávání

Podložky ploché 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

Neztratitelná fixační podložka z černého PVC Fixační podložka – 6,4 mm | 0,252 in; 2,0 mm | 0,079 in; tloušťka 2,0 mm | 0,079 in; kompatibilní s velikostí šroubu M3
Nové objednací číslo:

10117293

Staré objednací číslo:

032050011407

46500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,5518 Kč
1000 + 1,8546 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 275,90 Kč

500 x 2,5518 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 15.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Materiál PVC
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás