Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Velikost šroubu Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,8384 Kč - 1,8384 Kč 37750 Skladem
přírodní
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,824 Kč - 1,824 Kč 24000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,6804 Kč - 2,3555 Kč 658000 Skladem
modrá
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
10,1114 Kč - 10,1114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
1,2498 Kč - 1,4617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3.5
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,4692 Kč - 1,4692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3.5
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
1,7809 Kč - 1,7809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,037 Kč - 1,037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,9436 Kč - 0,9436 Kč 44880 Skladem
šedá
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,8215 Kč - 0,8215 Kč 59000 Skladem
červená
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,6804 Kč - 2,3555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
1,3515 Kč - 1,6086 Kč 1750 Skladem
přírodní
M3
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,4416 Kč - 2,4416 Kč 4500 Skladem
přírodní
M4
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,9705 Kč - 0,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
3,678 Kč - 4,5406 Kč 1000 Skladem
přírodní
M12
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,5549 Kč - 0,6851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
#4
polyamid 6.6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,2978 Kč - 0,3678 Kč 4000 Skladem
přírodní
#4
polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,3581 Kč - 0,4423 Kč 8000 Skladem
přírodní
#6
polyamid 6.6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,4985 Kč - 0,6154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
#8
polyamid 6.6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
#7
polyamid 6.6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070789

Cenové rozmezí
1,8384 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
37750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070826

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Cenové rozmezí
2,3555 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
658000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M7
  • Materiál
    LDPE - PIR
Podložky fixační 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070796

Cenové rozmezí
10,1114 Kč - 10,1114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.6 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280898

Cenové rozmezí
1,4617 Kč - 1,2498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3.5
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 3.3 mm 8.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10232378

Cenové rozmezí
1,4692 Kč - 1,4692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Velikost šroubu
    M3.5
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070772

Cenové rozmezí
1,7809 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Cenové rozmezí
1,037 Kč - 1,037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    LDPE - PIR
Podložky fixační 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Cenové rozmezí
0,9436 Kč - 0,9436 Kč

Skladové zásoby
44880 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    5.5 mm
  • Tloušťka
    2.1 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    LDPE - PIR
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Cenové rozmezí
0,8215 Kč - 0,8215 Kč

Skladové zásoby
59000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    LDPE - PIR
Podložky fixační 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Cenové rozmezí
2,3555 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Velikost šroubu
    M7
  • Materiál
    LDPE - PIR
Podložky fixační 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322475

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,3515 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10340578

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm polyamid

10055823

Cenové rozmezí
0,9705 Kč - 0,9705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10214930

Cenové rozmezí
4,5406 Kč - 3,678 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Velikost šroubu
    M12
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 0.156 in 0.250 in 0.050 in polyamid 6.6

10217023

Cenové rozmezí
0,6851 Kč - 0,5549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Velikost šroubu
    #4
  • Materiál
    polyamid 6.6
Podložky fixační 0.156 in 0.266 in 0.032 in polyamid 6.6

10217016

Cenové rozmezí
0,3678 Kč - 0,2978 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    6.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    #4
  • Materiál
    polyamid 6.6
Podložky fixační 0.198 in 0.328 in 0.032 in polyamid 6.6

10217054

Cenové rozmezí
0,4423 Kč - 0,3581 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    #6
  • Materiál
    polyamid 6.6
Podložky fixační 0.235 in 0.391 in 0.032 in polyamid 6.6

10217092

Cenové rozmezí
0,6154 Kč - 0,4985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    #8
  • Materiál
    polyamid 6.6
Podložky fixační 0.375 in 0.750 in 0.062 in polyamid 6.6

10217078

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Velikost šroubu
    #7
  • Materiál
    polyamid 6.6