Menu Vyhledávání

Podložky fixační 3.3 mm 8.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

Uchytí se na dřík šroubu. Snadno se nasadí na šroub, kde i nadále drží. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Nové objednací číslo:

10232378

Staré objednací číslo:

1040050900VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,4692 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 469,20 Kč

1000 x 1,4692 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 3.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tloušťka 0.5 mm
Velikost šroubu M3.5
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás