Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Velikost šroubu Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
2,4416 Kč - 3,3896 Kč 70937 Skladem
černá
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
1,9103 Kč - 2,6283 Kč 14600 Skladem
černá
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 5700 Skladem
černá
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,6283 Kč - 4,237 Kč 5000 Skladem
přírodní
M3.5
polykarbonát
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 5700 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,9705 Kč - 0,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M3
polyamid
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
2,3705 Kč - 3,2909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M6
polyamid
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,9103 Kč - 2,6283 Kč 3500 Skladem
černá
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
2,7577 Kč - 3,8492 Kč 11500 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,8546 Kč - 2,5518 Kč 41100 Skladem
přírodní
polyamid
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
4,2801 Kč - 5,9175 Kč 5750 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,404 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M5
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
2,456 Kč - 4,0215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M2.5
polykarbonát
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
2,9444 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
M4
polykarbonát
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
1,9661 Kč - 2,7471 Kč 27000 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 68000 Skladem
přírodní
M4
polyamid
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,8384 Kč - 1,8384 Kč 56200 Skladem
přírodní
M6
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,8384 Kč - 1,8384 Kč 37750 Skladem
přírodní
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč 1000 Skladem
přírodní
M5
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,824 Kč - 1,824 Kč 24000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Cenové rozmezí
3,3896 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
70937 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    PVC
Podložky fixační 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
14600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    PVC
Podložky ploché 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost šroubu
    M13
  • Materiál
    PVC
Podložky fixační 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357507

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3.5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117361

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm polyamid

10055816

Cenové rozmezí
0,9705 Kč - 0,9705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    5.5 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid

10055946

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    polyamid
Podložky ploché 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    PVC
Podložky fixační 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid

10118054

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10055922

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
41100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10114339

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10357491

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Velikost šroubu
    M2.5
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357514

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.6 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polykarbonát
Podložky fixační 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm polyamid

10041796

Cenové rozmezí
2,7471 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10060070

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
68000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál
    polyamid
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070741

Cenové rozmezí
1,8384 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
56200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Velikost šroubu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070789

Cenové rozmezí
1,8384 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
37750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280911

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070826

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní