Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.
Produktová řada: SRLEDS1E
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Kompatibilní typ LED | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,9583 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 25,5324 Kč - 35,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
černá
|
polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 7,7671 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 6,9583 Kč - 8,6038 Kč | 2280 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,289 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 6,8049 Kč - 6,8049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,034 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,5578 Kč - 7,5578 Kč | 1000 Skladem |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 5000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1235 Kč - 3,1235 Kč | 900 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 1,9661 Kč | 12000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 772 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,6615 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 2000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 6,9583 Kč - 8,6038 Kč | 17000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi