Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
12.7 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
15.9 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
9.5 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
6.4 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
25,5324 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
25.0 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
19.1 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 100 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
6.5 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 38000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
3 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
15.9 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč 12000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
15.9 mm
2,7052 Kč - 3,3605 Kč 15000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
5.1 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 4600 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 900 Skladem
kulaté
černá
PVC
15.9 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
6.4 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10314159

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10314104

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10314142

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10320976

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320969

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 25,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10110218

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110331

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110379

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.120 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110416

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    3 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110096

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110140

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110164

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110270

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110409

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.200 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110454

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110386

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10110010

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10110058

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm