Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4402 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1753 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | 280 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,1653 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 2,6354 Kč | 300 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5618 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10109830 | 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,51 Kč - 2,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10109649 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 10000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 175 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,9702 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm