20122393
1222290
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,4724 Kč |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Metal Seal |
Type | Fixed Length Seal |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Cutting tool required |
Strap Material | Galvanized Steel |
Finish | Tin Plated |
Overall Length | 214.0 mm |
Overall Length | 8.425 in |
Strap Width | 7.0 mm |
Strap Width | 0.276 in |
Strap Thickness | 0.4 mm |
Strap Thickness | 0.016 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku