Menu Vyhledávání

Plomby na měřiče energií

Skladem

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Plomby na měřiče spotřeby jsou speciálně navrženy pro odhalení neoprávněné manipulace nebo porušení pro širokou škálu měřičů nebo objektů, které vyžadují tenkou plombu.Tenký kovový drát může být provlečen malými nebo obtížně přístupnými otvory.Ideální pro vodoměry a hodiny měřící spotřebu elektrické energie, rozvodné skříně a další bezpečnostní schránky. Materiál: polykarbonát, ABS, ocel Barva: modrá, žlutá, červená, oranžová, zelená, bílá, přírodní Produktová řada: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Uzamykatelná vložka Materiál těla Typ Koupit
7,1621 Kč - 7,1621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
Tělo z pryskyřice ABS
ABS
MeterLock
5,9822 Kč - 5,9822 Kč 2500 Skladem
zelená
Polykarbonátová vložka s dvěma šipkami po stranách
polykarbonát
speciální plomba
6,9583 Kč - 6,9583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
One Directional Rotatable Handle
polykarbonát
TwistLock
6,9583 Kč - 6,9583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
One Directional Rotatable Handle
polykarbonát
TwistLock
1,3846 Kč - 1,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
oranžová
Tělo z pryskyřice ABS
ABS Resin
speciální plomba
3,0538 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
Vysoce odolná polystyrenová vložka s 3 šipkami po stranách
polykarbonát
speciální plomba
5,9822 Kč - 5,9822 Kč 2500 Skladem
červená
Polykarbonátová vložka s dvěma šipkami po stranách
polykarbonát
speciální plomba
1,3846 Kč - 1,3846 Kč 5000 Skladem
červená
Tělo z pryskyřice ABS
ABS Resin
speciální plomba
1,3846 Kč - 1,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
Tělo z pryskyřice ABS
ABS Resin
speciální plomba
650,6215 Kč - 650,6215 Kč 4 Skladem
přírodní
Sealing Pliers
ocel
CrimpLock Wire
6,9583 Kč - 6,9583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
One Directional Rotatable Handle
polykarbonát
TwistLock
1,3846 Kč - 1,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
Tělo z pryskyřice ABS
ABS Resin
speciální plomba
0,866 Kč - 0,866 Kč 75000 Skladem
oranžová
Tělo z pryskyřice ABS
ABS
MeterLock
0,8174 Kč - 0,8174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
Tělo z pryskyřice ABS
ABS
MeterLock
0,866 Kč - 0,866 Kč 25000 Skladem
červená
Tělo z pryskyřice ABS
ABS
MeterLock
0,8174 Kč - 0,8174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
Tělo z pryskyřice ABS
ABS
MeterLock
20083250 1,3846 Kč - 1,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
Tělo z pryskyřice ABS
ABS Resin
speciální plomba
1,3846 Kč - 1,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
Tělo z pryskyřice ABS
ABS Resin
speciální plomba
3,0538 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
Vysoce odolná polystyrenová vložka s 3 šipkami po stranách
polykarbonát
speciální plomba
5,9822 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
Polykarbonátová vložka s dvěma šipkami po stranách
polykarbonát
speciální plomba
  • z/ze 2
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS žlutá

20086756

Cenové rozmezí
7,1621 Kč - 7,1621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) polykarbonát zelená

20122263

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiál těla
    polykarbonát
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) polykarbonát žlutá

20123062

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) polykarbonát modrá

20123079

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS oranžová

20122294

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) polykarbonát červená

20122201

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) polykarbonát červená

20122256

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiál těla
    polykarbonát
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS červená

20083274

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS žlutá

20122270

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ocel přírodní

10650165

Cenové rozmezí
650,6215 Kč - 650,6215 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) polykarbonát červená

20123055

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS modrá

20122287

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS oranžová

20086787

Cenové rozmezí
0,866 Kč - 0,866 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS zelená

20086770

Cenové rozmezí
0,8174 Kč - 0,8174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS červená

20086794

Cenové rozmezí
0,866 Kč - 0,866 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS modrá

20086763

Cenové rozmezí
0,8174 Kč - 0,8174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS zelená

20083250

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS bílá

20083281

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) polykarbonát zelená

20082727

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) polykarbonát žlutá

20083236

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiál těla
    polykarbonát