20082963
1222205
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 27,0942 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | Barrier Seal |
---|---|
Locking Mechanism | Aluminum Body |
Removability | Cutting tool required |
Cable Material | Non-preformed Galvanized Steel Aircraft Cable |
Finish | Anodised |
Colour | Blue |
Cable Diameter | 3.5 mm |
Cable Diameter | 0.138 in |
Body Width | 22.0 mm |
Body Width | 0.866 in |
Body Length | 32.0 mm |
Body Length | 1.26 in |
Body Thickness | 8.5 mm |
Body Thickness | 0.335 in |
Strap Length | 300.0 mm |
Strap Length | 11.811 in |
Overall Length | 332.0 mm |
Overall Length | 13.071 in |
Commodity Code | 7616991099 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku