Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,2684 Kč - 129,2684 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
175,5632 Kč - 175,5632 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
55,897 Kč - 55,897 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
61,1406 Kč - 61,1406 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
70,7562 Kč - 70,7562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
95,2045 Kč - 95,2045 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
72,4997 Kč - 72,4997 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
97,8329 Kč - 97,8329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
37,564 Kč - 37,564 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
41,051 Kč - 41,051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
47,1664 Kč - 47,1664 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
57,6537 Kč - 57,6537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
139,7558 Kč - 139,7558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
199,1529 Kč - 199,1529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
57,6537 Kč - 57,6537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
64,6408 Kč - 64,6408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
71,6279 Kč - 71,6279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
96,948 Kč - 96,948 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
77,7433 Kč - 77,7433 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
103,0634 Kč - 103,0634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku