Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
363,0934 Kč - 363,0934 Kč 13 Skladem
M16 x 1.5
327,4596 Kč - 327,4596 Kč 270 Skladem
M12 x 1.75
24.0 mm
153,0106 Kč - 166,2635 Kč 40 Skladem
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
bez zámku
17.5 mm
1.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
201,5124 Kč - 201,5124 Kč 6 Skladem
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
10196113 217,1164 Kč - 241,0034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
332,9258 Kč - 369,5302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
189,9347 Kč - 189,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
196,3112 Kč - 217,8834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
233,4037 Kč - 259,0756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
bez zámku
18.0 mm
5.00 N
201,8333 Kč - 201,8333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
181,4902 Kč - 181,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
193,6552 Kč - 214,944 Kč 1 Skladem
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
252,424 Kč - 280,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
185,4624 Kč - 205,8632 Kč 1 Skladem
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
250,5973 Kč - 278,1517 Kč 2 Skladem
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
231,9673 Kč - 231,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
bez zámku
18.0 mm
5.00 N
322,9834 Kč - 358,4862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
10196274 179,0543 Kč - 198,7381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
230,6845 Kč - 256,0635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
bez zámku
21.0 mm
6.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové M16 x 1.5 černá

10270684

Cenové rozmezí
363,0934 Kč - 363,0934 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M16 x 1.5
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Cenové rozmezí
327,4596 Kč - 327,4596 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7318155290
Pístky pružinové 17.5 mm hliník šedá

10281062

Cenové rozmezí
166,2635 Kč - 153,0106 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    8.1 mm
  • Výsledná koncová síla
    7.00 N
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška úchopu
    18.5 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195826

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196281

Cenové rozmezí
201,5124 Kč - 201,5124 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10196113

Cenové rozmezí
241,0034 Kč - 217,1164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196175

Cenové rozmezí
369,5302 Kč - 332,9258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 12.0 mm M6 x 0.75 polyamid černá

10645123

Cenové rozmezí
189,9347 Kč - 189,9347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 0.75
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196472

Cenové rozmezí
217,8834 Kč - 196,3112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196519

Cenové rozmezí
259,0756 Kč - 233,4037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    49.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196465

Cenové rozmezí
201,8333 Kč - 201,8333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.5 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196243

Cenové rozmezí
181,4902 Kč - 181,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195901

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10195963

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10196045

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196328

Cenové rozmezí
278,1517 Kč - 250,5973 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196502

Cenové rozmezí
231,9673 Kč - 231,9673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    42.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196540

Cenové rozmezí
358,4862 Kč - 322,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196274

Cenové rozmezí
198,7381 Kč - 179,0543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196311

Cenové rozmezí
256,0635 Kč - 230,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    59.0 mm