aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,0934 Kč - 363,0934 Kč | 13 Skladem |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 327,4596 Kč - 327,4596 Kč | 270 Skladem |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 153,0106 Kč - 166,2635 Kč | 20 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
bez zámku
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 201,5124 Kč - 201,5124 Kč | 6 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10196113 | 217,1164 Kč - 241,0034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
| 332,9258 Kč - 369,5302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 189,9347 Kč - 189,9347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 196,3112 Kč - 217,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 233,4037 Kč - 259,0756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 201,8333 Kč - 201,8333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 181,4902 Kč - 181,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 193,6552 Kč - 214,944 Kč | 1 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 252,424 Kč - 280,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 1 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 250,5973 Kč - 278,1517 Kč | 2 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 231,9673 Kč - 231,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 322,9834 Kč - 358,4862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 10196274 | 179,0543 Kč - 198,7381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
| 230,6845 Kč - 256,0635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N