Menu Vyhledávání

Pevný světlovod 0.375 in 0.195 in polykarbonát čirý

Tento světlovod s nízkým profilem přivádí světlo z LED diody na povrch displeje. Vyznačuje se elegantním nízkoprofilovým designem. Umožňuje povrchovou montáž LED diody a izolací desky plošných spojů od kontaktu chrábní proti elektrostatickému výboji (ESD).
Nové objednací číslo:

20817152

Staré objednací číslo:

LP3-195-0375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ 1
Délka 9.5 mm
Průměr montážního otvoru 5 mm
Minimální tloušťka panelu 1.2 mm
Maximální tloušťka panelu 2.4 mm
Materiál polykarbonát
Barva čirý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás