Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Světlovody jsou optické komponenty navržené tak, aby přenášely světlo z LED diod na požadované místo. Jsou ideální pro zvýšení viditelnosti na elektronických displejích a ovládacích panelech.
Tyto světlovody umožňují flexibilní návrh zařízení, proto vyhovují mnoha různým odvětvím. Elegantní, nízkoprofilová konstrukce napomáhá kompaktnímu designu zařízení, zatímco kompatibilita s povrchově montovanými LED diodami zajišťuje bezproblémovou integraci do moderních sestav desek plošných spojů.
Kromě zlepšení přenosu světla poskytují světlovody účinnou ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD) fyzickou izolací LED diody a desky plošných spojů od vnějšího kontaktu, což pomáhá chránit citlivou elektroniku.
Materiál: polykarbonát Barva: čirý Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr montážního otvoru | Délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1144 Kč - 4,5717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 3,4142 Kč - 3,7936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
2
|
||
| 3,67 Kč - 4,0779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 3,7532 Kč - 4,1701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 3,3408 Kč - 3,7121 Kč | 5000 Skladem |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 3,3633 Kč - 3,7368 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1
|
||
| 3,2382 Kč - 3,5979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.178 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 3,6378 Kč - 4,0418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 3,3328 Kč - 3,7031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 3,2922 Kč - 3,6579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
3
|
||
| 3,3532 Kč - 3,7257 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 3,3633 Kč - 3,7368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 3,67 Kč - 4,0779 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
1
|
||
| 3,3834 Kč - 3,7593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
||
| 3,67 Kč - 4,0779 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
||
| 3,5596 Kč - 3,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
3
|
||
| 3,8034 Kč - 4,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 3,7152 Kč - 4,1278 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
3
|
||
| 3,3938 Kč - 3,7706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 3,2534 Kč - 3,6148 Kč | 3000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku