Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Světlovody jsou optické komponenty navržené tak, aby přenášely světlo z LED diod na požadované místo. Jsou ideální pro zvýšení viditelnosti na elektronických displejích a ovládacích panelech.
Tyto světlovody umožňují flexibilní návrh zařízení, proto vyhovují mnoha různým odvětvím. Elegantní, nízkoprofilová konstrukce napomáhá kompaktnímu designu zařízení, zatímco kompatibilita s povrchově montovanými LED diodami zajišťuje bezproblémovou integraci do moderních sestav desek plošných spojů.
Kromě zlepšení přenosu světla poskytují světlovody účinnou ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD) fyzickou izolací LED diody a desky plošných spojů od vnějšího kontaktu, což pomáhá chránit citlivou elektroniku.
Materiál: polykarbonát Barva: čirý Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr montážního otvoru | Délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3066 Kč - 3,6741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 3,3653 Kč - 3,7394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 3,5596 Kč - 3,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
3
|
||
| 3,2534 Kč - 3,6148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 3,3633 Kč - 3,7368 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1
|
||
| 3,2382 Kč - 3,5979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.178 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 3,7152 Kč - 4,1278 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
3
|
||
| 3,3124 Kč - 3,6804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
1
|
||
| 3,3532 Kč - 3,7257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 3,3834 Kč - 3,7593 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 3,3734 Kč - 3,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 3,6474 Kč - 4,0527 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.236 in
6 mm
|
1
|
||
| 3,6474 Kč - 4,0527 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
3
|
||
| 3,693 Kč - 4,1031 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
3
|
||
| 3,4142 Kč - 3,7936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.115 in
2.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 3,5992 Kč - 3,9992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 4,0769 Kč - 4,5298 Kč | 5000 Skladem |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 3,67 Kč - 4,0779 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
1
|
||
| 3,3834 Kč - 3,7593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
||
| 3,67 Kč - 4,0779 Kč | 5000 Skladem |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku